159-7667: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    159-7667: O-RING

    Ersatzteilnummer: 159-7667
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Innendurchmesser ("): 11,85
    • Material-: Gummi
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B, BG-2255C, AP-1000D, AP-655C, BG-2455D, AP-1050B, AP-1000B, BG-260C, AP-1055D, BG-245C, BG-260D

    wheeled excavator
    M330D W330B

    forest products
    2570C, 2670C, 584HD, TK381, 2470C, 563C, 543, 553C, 573C, TK371, HA771, 584, 533, HA871, TK380, HA870, TK370, HA770, 322C

    excavator
    330B L 329D L M325D MH 329D2, 336E LH 330B LN 329E L M325D L MH 330C, 324E L 328D LCR 329E, 336D2 L 336D, 325D L 336D L 324D L 336D2, 340D2 L 330C L 326D2, 330D L 330D MH 329D LN 330B, 329D, 336E L 335F LCR 330C FM 324D FM 324D, 330F L 330D, 330D2 325C FM 324D FM LL 324D LN 336F L 322C, 322C FM 336D LN 326F, 326F L 325C, 330C LN 329F L 330F, 330C MH 336F, 336F L XE 335F 336F LN XE 325D MH