159-8347: ROLLENGRUPPE CLA
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    159-8347: ROLLENGRUPPE CLA

    Artikelnummer:159-8347
    1,00 $

    Tragrolle

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    • Unterwagenbreite (mm): 89,9
    • Höhe (mm): 89,9
    • Durchmesser ("): 3,5
    • Gewindedurchmesser (mm): 230
    • Flanschdurchmesser ("): 10,83
    • Flanschdurchmesser (mm): 275
    • Länge (mm): 89,9
    • Wellendurchmesser (mm): 89,9
    • Höhe ("): 3,5
    • Länge ("): 3,539
    • Durchmesser (mm): 89,9
    • Wellendurchmesser ("): 4
    • Gewindedurchmesser ("): 9,06