159-9584: Turbo-Ölleitungsbaugruppe
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    159-9584: Turbo-Ölleitungsbaugruppe

    Artikelnummer:159-9584
    1,00 $

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Cat-Rohrleitungen entsprechen den höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit. Diese starren Rohrleitungen (die auch einfach als Leitungen bezeichnet werden) sind darauf ausgelegt, Flüssigkeiten oder Gase zu befördern und exakt gemäß der jeweiligen konkreten Anwendung gefertigt. Für jede Cat-Rohrleitung werden modernste Materialien und Prozesse genutzt, die speziell auf die Druck- und Durchflussanforderung der Anwendung ausgelegt sind, sodass eine lange Lebensdauer und die ordnungsgemäße Maschinenfunktionalität sichergestellt sind. Jede Cat-Rohrleitung wird in Bezug auf eine bestimmte Anwendung entwickelt und somit im Hinblick auf die exakte Einhaltung von Toleranzen konstruiert und hergestellt, um die ordnungsgemäße Einpassung in vorhandene Systeme Ihrer Cat-Maschine zu gewährleisten.

    Merkmale:
    • Ausgelegt auf Robustheit gegenüber anwendungsspezifischen Arbeitsdrücken
    • Direktaustausch durch Erstausrüster

    Anwendungen:
    Cat-Rohrleitungen sind nur für eine bestimmte Anwendung bestimmt. Sehen Sie Ihre Betriebsanleitung ein, oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Cat-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

    • Breite (mm): 139,7
    • Länge ("): 16,3
    • Höhe ("): 1,3
    • Höhe (mm): 33,02
    • Länge (mm): 414,02
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Materialbeschreibung: 0