160-0064: ZYLINDER - H
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-0064: ZYLINDER - H

    Ersatzteilnummer: 160-0064
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

    Beschreibung:
    Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


    Merkmale:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

    telehandler
    TH340B, TH407C, TH83, TH63, TL943C, TH336C, TH514C, TH417C, TH62, TH414C, TH406C, TH408D, TH580B, TH82, TH220B, TH103, TH3510D, TH514D, TH357D, TH350B, TH460B, TH337C, TH306D, TH560B, TH360B, TH355B, TH330B