160-0718: BAUGR. KÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-0718: BAUGR. KÜHLER

    Ersatzteilnummer: 160-0718
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühler

    Beschreibung:

    • Ölkühler dienen zur Regelung der Öltemperatur


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 571,5
    • Höhe (mm): 312,4
    • Länge (mm): 723,9
    wheel-type loader
    972G, 966G II 966G, 966H, 962H, 972G II 966K, 972K, 972H