160-1131: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-1131: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 160-1131
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 191,77
    • Höhe (mm): 173,99
    • Länge (mm): 191,77
    rrss
    SM-350, RM-350

    wheel tractor scrapers
    621F, 623F

    teng
    3406C 3406B

    track excavators
    375L

    track type tractors
    D8N

    wtl
    980F II 980F, 980C

    exc
    375 L 375, 5080

    meng
    3406B 3406C

    ttt
    D8N

    ieng
    3406B HT400 3406C

    wts
    623E, 627F, 623F, 621F

    wheel loaders
    980F, 980FII

    epg
    3406C 3406B