160-1638: GEHÄUSE SCRE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-1638: GEHÄUSE SCRE

    Ersatzteilnummer: 160-1638
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Siebgehäuse

    Beschreibung:
    Ein Siebgehäuse ist ein Gehäuse aus Gusseisen mit einem Metallsieb zum Filtern von Öl.

    Merkmale:
    Cat®-Siebgehäuse bieten eine optimale Filterung.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Siebgehäuse werden in speziellen Anwendungen eingesetzt, bei denen die Filterung von Öl erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,3
    • Länge ("): 15,4
    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980H, 988G, 988H

    wheel dozer
    834G, 824H, 834H

    wheel loaders
    980K HLG 980K, 980H, 988G, 988H

    earthmoving compactor
    826H, 836H, 836G, 825H