160-4686: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-4686: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 160-4686
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160
    • Höhe ("): 4,5
    • Höhe (mm): 114,3
    • Länge ("): 6,3
    • Länge (mm): 160
    engine - generator set
    3616 3612

    engine - industrial
    3612