160-4926: ABSCHNITT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-4926: ABSCHNITT

    Ersatzteilnummer: 160-4926
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment, Tough Steel)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.
    • Tough Steel-Komponenten bestehen aus einem von Caterpillar patentierten verschleißfesten Material, das die Lebensdauer erhöht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 6
    • Schraubengröße (mm): 24,6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.