160-5142: SCHWUNGRADGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-5142: SCHWUNGRADGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 160-5142
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwungradgehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Schwungrädern, welche die Rotationsenergie speichern und freigeben.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 571,5
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 9
    • Höhe (mm): 228,6
    • Länge ("): 26,5
    • Länge (mm): 673,1
    • Materialbeschreibung: 0
    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    7 to 9 liter
    3126B

    3116/3208
    3116

    ag tractors
    35, 55, 45

    petroleum products
    C7 3126B 3126 3116 3126E C-12

    engine - industrial
    C7 3116 3126B 3126

    engine - truck
    C7 3126B 3126 3116 3126E C-12

    challenger
    35, 55, 45