160-5656: DICHTUNG -O RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-5656: DICHTUNG -O RING

    Ersatzteilnummer: 160-5656
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 0,76
    • Material-: Gummi
    • Strichzahl ("): 910
    telehandler
    TH103

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    track-type tractor
    D4K2 XL D3K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP

    pipelayer
    PL83, 583T, PL72, PL87, 587R, 587T

    paving compactor
    CS-433E, CP-56 CP56B, CS-56B CP-64 CS-66B CP-68B CP-56B CP-433E, CS-583E, CS44B, CS-74B CS-74 CP-74B CS-573E, CS-64 CS-68B CS-64B CS-56 CS-78B CS-563E, CP-573E, CS-44 CP-74 CP-44B CP-563E, CS74B, CP-44 CP44B, CS68B, CS56B, CP74B, CS-44B CP68B

    motor grader
    140

    wheel-type loader
    906M 908M 914K 906K 910K 914M 908K 918M 907K 907M 910M

    wheel-type skidder
    525D, 535D, 545D