160-5799: BODENPLATTE M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-5799: BODENPLATTE M

    Ersatzteilnummer: 160-5799
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (Normaleinsatz, Einsteg, Abstand, links)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, außermittig, links
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    track-type tractor
    D6R, D6R II