160-7012: BAUGR. SCHALLDÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-7012: BAUGR. SCHALLDÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 160-7012
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 711,2
    • Höhe (mm): 896,62
    • Länge (mm): 3492,5
    engine - generator set
    PM3516 3508B 3516B

    engine - industrial
    3516B