160-7819: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-7819: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 160-7819
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Classic™ – ölgeschmierter Kettenbolzen
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 44,5
    • Länge (mm): 230,1
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6R, D6H II D6E SR D6M D6R II D6G2 XL D6G, D6H XR D6G2 LGP D6H, D6H XL D6E D6G SR

    track-type loader
    963D, 963C, 963K, 963B

    track-type skidder
    527