160-7820: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-7820: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 160-7820
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R, D6T, D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6T LGP D6R STD D6H XL D6H, D6R LGP D6R XL D6H XR D6T XW PAT D6T XL PAT D6H II

    track-type loader
    963K, 963D

    track-type skidder
    527

    track type tractors
    D6TXELGP, D6TXEXWVP D6TXEXLVP D6, D6TXEXW, D6VP