160-8178: BAUGR. PLEUEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-8178: BAUGR. PLEUEL

    Ersatzteilnummer: 160-8178
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pleuelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Pleuel dienen als Bindeglied zwischen Kolben und Kurbelwellen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 144,14
    • Höhe (mm): 64,77
    • Länge (mm): 404,5
    vees 27 to 32 liter
    3408E 3412E G3412 3412 3412C G3412C 3408C G3408C G3408 3408

    pipelayers
    589

    cold planers
    PR-1000, PM-565B, PR-450C

    wheel tractor scrapers
    631D, 637DPP, 657E, 637E, 631G, 651E, 657EPP, 637G, 637D, 633D, 631EII, 639D, 633E

    engine - generator set
    XQG400

    off highway trucks
    775D, 773ELRC, 769D, 771D, 773B, 769C, 773DLRC, 771C, 773E, 775B, 772B, 773D, 775E, 773E2LRC

    wheel loaders
    990, 988F, 992D, 988B, 992C

    cg137-8
    CG137-8

    wheel dozers
    844, 834B

    cg137-12
    CG137-12

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9RLRC, D9N, D9L, D10R

    large mining products
    5110BL, 5110BMH, 5110BME