160-8203: IMPELLER-PUM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-8203: IMPELLER-PUM

    Ersatzteilnummer: 160-8203
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 134,6
    • Höhe ("): 2,1
    • Höhe (mm): 53,3
    • Länge ("): 5,5
    • Länge (mm): 139,7
    track-type tractor
    D7R II

    pipelayer
    572R II