160-9158: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    160-9158: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 160-9158
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Gummiverbund)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Diese Bodenplatten sind am Steg mit Gummi versehen, sodass die Traktion verbessert wird und die Kontaktfläche sicher mit Anwendungen genutzt werden kann, die von einer Stahllaufkette beschädigt werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: gummigebunden
    • Bodenplattenbreite ("): 23,6
    • Bodenplattenbreite (mm): 600
    • Kettenteilung ("): 7,48
    • Kettenteilung (mm): 190
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    • Schraubengröße (mm): MJ20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.