161-0185: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-0185: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 161-0185
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe (mm): 17,78
    • Länge (mm): 1066,8
    telehandler
    TH255CLRC

    skid steer loaders
    246B, 272D2XHP, 232, 236B2, 262C2, 242DLRC, 232B2, 242, 252, 216B3, 246C 248B, 252B3, 252B2, 236D 226B2, 226B3, 236DLRC, 272D2 242B3, 272C 242D 262, 226B3LRC, 226B, 262C 268B, 262B, 216B2, 236B3, 256C 216B3LRC, 262D 246DLRC

    wheel loaders
    904B, 904H

    multi terrain loaders
    257DLRC, 247B3, 267, 299D2XHP, 267B, 257, 259DLRC, 259D 277, 287, 297D2 299D2 279C2, 297DXHP, 279C 247B2, 277C2, 257B2, 289C2, 287C 297D2XHP, 247, 287B, 299D 297D 257B3, 277C 299C 289C 299DXHP, 257D 277B, 297C 259B3, 287C2, 247B3LRC, 289D 279D