161-0186: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-0186: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 161-0186
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 86,36
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 44,3
    • Länge (mm): 1125,22
    telehandler
    TH255C

    wheel-type loader
    904H, 904B

    skid steer loader
    248, 236D 242B 242D 272D 287, 226B, 262D 232B, 257B, 277C2, 297D2 216, 259D 226B3, 216B, 236, 257, 236B3, 289D 289C 232, 262B, 267, 226, 279C2, 247B, 247B3, 277D 236B, 277B, 299D2 287D 262C2, 299D2 XHP 246D 216B3, 272D2 297C 299D XHP 299D 299C 262C 257B3, 247, 257D 297D2 XHP 272D XHP 252B, 246, 267B, 272D2 XHP 279C 287C 242B3, 277, 289C2, 242, 262, 256C 246C 228, 277C 297D 287B, 252B3, 259B3, 252, 287C2, 268B, 279D 248B, 297D XHP 246B, 272C