161-0906: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-0906: BAUGR. ÖLKÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 161-0906
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 393,7
    • Höhe (mm): 170,2
    • Länge (mm): 1041,4
    it
    IT38G

    wtl
    938G, 962G, 950G