161-0908: Halogen-Scheinwerfer
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-0908: Halogen-Scheinwerfer

    Ersatzteilnummer: 161-0908
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogen-Abblendlichtarbeitsscheinwerfer 24 Volt

    Beschreibung:
    Stoßfeste Cat®-Halogen-Scheinwerfer sind robust gegenüber Vibrationen und rauen Umgebungsbedingungen der meisten Baustellen; sie erfüllen die Cat-Vorgaben in Bezug auf die Beständigkeit gegenüber Wassersprühstrahlen und starken Vibrationen. Stoßfeste Halogen-Scheinwerfer bieten in Hinsicht auf Lebensdauer und Helligkeit eine bessere Leistung als Standardglühlampen. Wenn Sie eine kostengünstige Lösung für lange Arbeitszeiten und Anwendungen mit starken Vibrationen suchen, entscheiden Sie sich für stoßfeste Cat-Halogen-Arbeitsscheinwerfer.
    Merkmale:
    • Streuscheibe mit Muster für Abblendlicht
    • Aufgehängte Montage
    • 24 V
    • Integrierter DT-Steckverbinder
    • Benötigt keine Befestigungshalterung
    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Gefedert – Keine Befestigungshalterung
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Abblendlicht
    • Spannung (V): 24
    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B

    motor grader
    120H, 135H, 143H, 12H, 163H, 14H, 160H, 16H, 140H

    wheel dozer
    854K, 844H, 844, 854G

    off-highway truck
    771D, 769D, 776D, 785C, 789C, 785B, 775E, 777D, 797F, 797B, 773E, 69D, 793C, 784C, 789B, 797, 773D