161-1704: Drucksensorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-1704: Drucksensorgruppe

    Ersatzteilnummer: 161-1704
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    3-poliger HD-Drucksensor

    Beschreibung:
    • Cat®-Drucksensoren sammeln die nötigen Daten und sorgen somit dafür, dass Ihre Maschinen mit optimaler Leistung arbeiten.

    Merkmale:
    • Cat®-Drucksensoren wurden so entwickelt, dass sie im Einklang mit den restlichen Cat®-Komponenten arbeiten und somit das maximale Potential Ihrer Maschinen genutzt wird.

    Empfohlene Anwendung:
    • Cat-Sensoren sind für Schwereinsätze mit starken Schwingungen, Stoßbelastung, extremen Betriebstemperaturen, thermischen Schwankungen, Thermoschocks, Luftfeuchtigkeit, Korrosion und hoher Staubbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Polanzahl des Steckverbinders: 3 Pole
    • Sensortyp: Druck
    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637E, 637G

    engine - generator set
    3508 3512B 3516C 3508B 3516B PM3516 C9 3512C PP3516

    motor grader
    140G, 140M, 140K, 160K, 120K, 12K, 12H, 160M, 140K 2

    forest products
    2590, TK752, 584HD, TK741, 2491, 532, TK732, 2391, 552, 511, TK711, TK751, 522, 573, TK721, 521, 584, 2390, 541, 2290, 551, TK722

    wheel-type loader
    994F, 962H, 966F II 966F, 950H, 966E, 966D

    engine - industrial
    C-9 C-12 SBF214 C9 C7 SUF557 C-10 CPT372 3612

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C7 C-15 C9 C-12 C-10 C-9

    off-highway truck
    793D

    challenger
    MT735, MTC765, MTC735, MT755, MTC745, MT765, MT745, MTC755

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-260D, AP-1000D, BG-2455D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D6R, D6R III D6R II D7R, D7R XR D6T, D6R LGP D7R LGP D6R STD D6R XL

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-12 C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    CX31-P600 C7 3516C TH31-C9P C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I 3512C

    track-type loader
    973D, 973C

    excavator
    324D L 336D L 330C, 336D, 325D L 330D FM 330C FM 330D L 330C L 325D FM LL 330D, 325D MH 329D LN 325D, 329D L 330D MH 324D, 325D FM 324D FM 328D LCR 330C MH 336D LN 324D LN 329D, 330D LN

    earthmoving compactor
    815B, 816F II 815F II