161-1825: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-1825: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 161-1825
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Messstabrohr

    Beschreibung:
    Ein Messstabrohr ist ein hohles Rohr, das den Messstab beim Prüfen von Flüssigkeitsständen führt.

    Merkmale:
    Cat®-Messstabrohre sind auf eine präzise Passung und Zuverlässigkeit unter schweren Bedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Messstabrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Flüssigkeitsstände überwacht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 1,3
    • Länge ("): 31,4
    • Materialbeschreibung: 0
    cold planer
    PM-465

    engine - generator set
    C18 3456 C15 C-15 3406E C-16 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 CX31-C18I CX35-C18I TH35-C15I CX38-P800 CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET

    petroleum products
    C18 3456 C15 C-15 3406E C-16 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 CX31-C18I CX35-C18I TH35-C15I CX38-P800 CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET

    engine - industrial
    C18 3456 C15 C-15 3406E C-16 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 CX31-C18I CX35-C18I TH35-C15I CX38-P800 CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET

    expanded mining products
    6018, MD6290, 6015 FS 6015

    engine - truck
    C18 3456 C15 C-15 3406E C-16 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 CX31-C18I CX35-C18I TH35-C15I CX38-P800 CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET