161-1827: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-1827: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 161-1827
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 2,3
    • Länge ("): 28,8
    • Materialbeschreibung: 0
    underground articulated truck
    AD30

    road reclaimer
    RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H

    wheel dozer
    824H, 824G, 824C, 824G II

    petroleum products
    CX35-C18I C18 CX31-C15I CX38-P800 TH35-C15I C7 CX35-P800 CX38-P892 C15 CX31-P600 CX31-C18I TH35-E81

    engine - industrial
    3456 C18 C15 3406E C-16 C-15

    engine - truck
    C-15 C-16 C-18 C18 C16

    earthmoving compactor
    825C, 825H, 826G, 826H, 825G II 826G II 826C