161-2397: KETTENLEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-2397: KETTENLEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 161-2397
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 585
    • Flanschdurchmesser (mm): 585
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser (mm): 545
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    • Unterwagenbreite (mm): 372
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.