161-2513: ANTRIEBSRAD
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    161-2513: ANTRIEBSRAD

    Artikelnummer:161-2513
    1,00 $

    Antriebsrad

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Zahnräder sind Scheiben oder Räder mit Zähnen, die in die Zähne von einem anderen Zahnrad greifen, um eine Kraft und Bewegung zu übertragen oder aufzunehmen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    • Länge ("): 11,3
    • Länge (mm): 287,02
    • Breite (mm): 274,32
    • Höhe ("): 2,8
    • Höhe (mm): 71,12