161-3565: WASSERABDECKUNG
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    161-3565: WASSERABDECKUNG

    Artikelnummer:161-3565
    1,00 $

    Wasserpumpenabdeckung

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge ("): 17,5
    • Länge (mm): 444,5
    • Breite (mm): 248,9
    • Höhe ("): 6,3
    • Höhe (mm): 160