161-4111: PUMPENGRUPPE-EO 1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-4111: PUMPENGRUPPE-EO 1

    Ersatzteilnummer: 161-4111
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpe

    Beschreibung:

    • Ölpumpen leiten das Motoröl zu den Kurbelwellen- und Pleuellagern, zur Nockenwelle, zu den Ventiltriebkomponenten sowie zu den Antriebszahnrädern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,5
    • Länge ("): 14,3
    rrss
    SS-250B, RM-350B, RR-250B, SM-350, RM-250C, RM-350

    meng
    3406C 3406B

    cold
    PM-465

    ieng
    3406 G3406 HT400 3406C 3406B

    wts
    621E, 621, 623F, 621F, 623B, 627E, 627F, 621B, 627B, 623E

    wtt
    814B

    mg
    16G, 16H NA

    epg
    3406B 3406C

    wtl
    980G, 980F, 980F II 980C, 980G II