161-4113: PUMPENGRUPPE-EO 1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-4113: PUMPENGRUPPE-EO 1

    Ersatzteilnummer: 161-4113
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpe

    Beschreibung:

    • Ölpumpen leiten das Motoröl zu den Kurbelwellen- und Pleuellagern, zur Nockenwelle, zu den Ventiltriebkomponenten sowie zu den Antriebszahnrädern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Ölpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,22
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 363,22
    rrss
    RM500B, RM-350B, RM-500

    com
    836K, 825H, 825K, 826G II 826H, 826C, 825C, 836G, 836H, 826G, 825G II 826K, 825G

    cold
    PM-200, PM620, PM622, PM-465, PM825 PM820, PM822, PR-450C, PM-201

    est
    C18

    emp
    MD6290, 6015, 6015 FS 6018

    uat
    AD55, AD30, AD45B

    lhd
    R2900G, R3000H, R2900

    teng
    C-18 C15 C16 C-15 C18

    pipe
    587T, PL83, PL87, 583T, 587R

    wtl
    988K, 986K, 980G II 980G, 988H, 980H, 986H, 988K XE 988 XE 988G

    chal
    MT835, MT845, MTC845, MT855, MTC835, MT865, MTC855, MTC865

    adt
    740B, 735, D400E II 735C, 740, 735 OEM 740 GC 735B, D350E II

    meng
    3408 C18 3406C C15 3406E 3408C 3408B 3406B

    petr
    C-15 C18 C15 CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 TH35-E81 CX31-C18I CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15I CX31-C15I

    ttt
    D8R D8N, D8T, D9T, D8R II

    ieng
    3406C C-15 C15 3408B 3408C G3408 3406B C18 3406E 3456 CG137-08 C-16 3408 SG137-08

    epg2
    SR4 XQP500

    wts
    631E, 623E, 633E II 621F, 623G, 637K, 637E, 621G, 621E, 657G, 631K, 631D, 631G, 633D, 627F, 657E, 627G, 637D, 623F, 627E, 637G, 623B, 657B, 621B, 651B

    wtt
    824C, 824H, 834K, 834B, 834H, 834G, 824K, 824G, 824G II

    mg
    24M

    oht
    772G OEM 772G, 770G, 770G OEM 770, 772

    epg
    3408B C18 3406C C15 PM3456 C15 I6