161-5788: PROFILDICHTUNG U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-5788: PROFILDICHTUNG U

    Ersatzteilnummer: 161-5788
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 6,75
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 171,50
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,54
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 13,65
    • Stangendurchmesser ("): 6,00
    • Stangendurchmesser (mm): 152,40
    excavator
    5130B