161-6149: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-6149: O-RING

    Ersatzteilnummer: 161-6149
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10,335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,49
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR (90), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit, Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet, Nicht mit Biodiesel verwenden,
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Strichzahl ("): 014
    • Temperatur (°F): -40–212
    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826G, 826C, 836G, 825G, 826G II 836H, 825C

    challenger
    75E, 65E, 75D, 85E, 85D, 95E

    wheel-type loader
    972G, 924G, 962H, 962L, 988 XE 982M, 938G, 980G, 928G, 966M, 980H, 994K, 990K, 966H, 950G, 962G II 972H, 950G II 962G, 924HZ, 950H, 986K, 930H, 986H, 988H, 972M, 993K, 950L, 938H, 972G II 924H, 910K 924GZ, 988K XE 992K, 972L, 928HZ, 938G II 988K, 966M XE 980M, 980G II 988G, 966G, 930G, 966L, 950 GC 980L, 904H, 914K 994H, 966G II 972M XE

    wheel-type skidder
    535B, 545D, 535D, 525D, 545C, 525B, 555D, 525C, 535C

    off-highway truck
    770, 777G, 772, 793D, 785C, 785D

    track-type loader
    973C, 973, 963D, 953D

    articulated dump truck
    730C2 EJ 740 GC 740, 730C, 730, D400E II 725C, 740B, 725, 735B, 745 745C, 740C 735, 735 OEM 735C, 725C2, 730C2

    mini hydraulic excavator
    308E 308E2 SR 308E2CR, 308E CR 308E2 CR 308E SR 308E2SR

    work tool
    VVP15 CVP16 CVP75 VVP25 VVP10 VVP45 CVP40 CVP110

    cold planer
    PM620, PM622

    motor grader
    140M 2 16M, 160M 2 12M 2 120M, 14L 140M, 140M 3 14M, 160M 3 AWD 12M 3 24M, 140M 3 AWD 12M, 24, 160M 3 120M 2 12M 3 AWD 160M, 24H

    forest products
    SAT318T TK381, 579C, SAT322 579D, 559C, SAT214 2384C, SAT318 SAT325T SAT322TSC HA771, 2484C, SAT318TSC SAT223 SAT323 559D, TK371, HA871, 2484D, SAT322T 2384D, 554, SAT323TSC SAT223T SAT323T

    wheeled excavator
    M320, M318, M318D MH M322F, M316D, M324D2 MH M322C, M315C, M317D2, M316C, M315D, M318D, M320D2, M322D MH M316F, M322D, M314F, M325C MH W345B II M322D2 MH M313D, M330D M320F, M322D2, M318C MH M318C, M315D2, M312, M313C, M318F, M323F M315, W345C MH

    material handler
    MH3022, M325D MH MH3024, M325D L MH MH3037, MH3026 MH3059

    paving compactor
    CB-534D

    wheel dozer
    824G, 844K, 854K, 834K, 824H, 834H, 834G, 824G II 824C

    underground articulated truck
    AD22

    pipelayer
    PL61, 587R, 587T, 583T, PL83, PL87

    excavator
    320E L 336F L XE M317F, 314E CR 313F LGC 336E LH 313F L 336D2 LXE 318E L 336F XE 336D2 L XE M318F, 314E LCR 312E, 320E, 320E LRR 313F 312E L 320E RR

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G, IT38G II IT62H, IT38H, IT62G

    wheel tractor-scraper
    633E II 657G, 621G, 627F, 627G, 637E, 613C II 631G, 637G, 657E

    track-type tractor
    D11T, D6R III D6N D10R, D6R, D7R II D8R D5N D6T XL D6T, D6R II D6T XW D6T LGP D8T, D11R, D7R LGP D5G, D7E, D7E LGP D6T XW PAT D4G, D6K XL D8R II D9T, D7R, D10T2, D8N, D7R XR D6T LGPPAT D3G, D6R STD D10N, D10T, D6K D6R LGP D6R XL D6T XL PAT D6K LGP

    oem solutions
    CAT WDS 777G