161-6631: ROLLENGRUPPE DF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-6631: ROLLENGRUPPE DF

    Ersatzteilnummer: 161-6631
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 12,64
    • Flanschdurchmesser (mm): 321
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 10,91
    • Gewindedurchmesser (mm): 277
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Kettenteilung (mm): 317,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    • Schraubengröße (mm): 5/8
    track-type tractor
    D11R