161-7145: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-7145: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 161-7145
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 7

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser (mm): 70,00
    • Dichtringform: Typ 7
    • Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 54,46
    mex
    302.5, 302.5C

    exc
    313F L 311F LRR 320E L 313F LGC M315F, 312E L M317F, 314E LCR 313F 312E, 320E LRR

    whex
    M314F

    bhl
    420F 422F, 430F2 432F2, 430F 426 F2 428E, 428F, 444F, 434F2, 420F2 432F, 444F2, 444E, 432E, 422F2 428F2, 422E, 434F, 434E, 442E

    backhoe loaders
    427F2, 434F2LRC

    uat
    AD30, AD45B

    wheel loaders
    930K

    wktl


    ssl
    252B3, 259D 272D2 XHP 297D XHP 299D 279D 257D 277D 299D2 XHP 246D 236B3, 242D 257B3, 236D 272D XHP 299D2 236B, 272D2 252B, 299D XHP 272D 297D2 242B3, 297D2 XHP 297D 259B3

    track excavators
    320EL

    multi terrain loaders
    277DLRC

    wtl
    924K 930K 908, 906, 902, 930M 926M