161-7146: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-7146: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 161-7146
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 7

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 2,95
    • Dichtringform: Typ 7
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 2,34
    telehandler
    TH360B, TH350B, TH355B

    mini hydraulic excavator
    302.5, 302.5C

    wheel-type loader
    902

    articulated dump truck
    730

    skid steer loader
    287C 272D2 XHP 272C 256C 279C2, 277C 287C2, 246D 289D 299D2 279D 299D 272D XHP 246C 287D 262C 299D XHP 289C 272D 277D 297D XHP 289C2, 299C 299D2 XHP 262D 297D2 XHP 297D2 277C2, 279C 262C2, 297C 272D2 297D