161-8068: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-8068: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 161-8068
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 5,61
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 255
    • Temperatur (°F): -40–350
    pipelayer
    PL87, 572R II PL83, 572R, PL72

    engine - generator set
    G3512 C175-20 G3516 C175-16 G3516B

    motor grader
    160M 2 160M 3 AWD 120M, 12M, 140M 2 16M3, 12M 2 160M, 12M 3 160M 3 140M 3 AWD 140M, 12M 3 AWD 18M3, 120M 2 24, 14L 140, 140M 3 14M, 16M, 24H, 14M-3 14M3

    wheel-type loader
    980H, 993K, 992K, 988H, 988K, 994K, 988B, 990K, 988F II 988F, 988G, 980K, 980K HLG

    engine - industrial
    C175-16 G3508 G3516 C32 C175-20 G3512 C27 G3516B G3512B

    track type tractors
    D6R III D6T XW D6R, D6T, D11T, D6R XL D6R STD D6R II D6T XL D8R D7R II D6T LGP D7E LGP D11R, D7R XR D10T2, D8T, D7E, D7R LGP D6R LGP D7R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP D11TCD, D6TXWVP, D6TXLVP, D11RCD, D6TLGPVP

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735, 735 OEM

    motor graders
    120MAWD, 120M2

    off-highway truck
    797F, 775B, 770G, 769D, 785D, 777D, 793C, 769C, 770G OEM 795F AC 775D, 771D, 793F, 773D, 772G, 795F XQ 785C, 794 AC 777F, 777G, 785B, 785G, 770, 793F CMD 797B, 789D, 776D, 793F OEM 789C, 771C, 784C, 777E 793D, 772, 784B, 793F XQ 777C, 776C, 773B, 793F AC 772G OEM 793B, 789B

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    track-type tractor
    D6R III D6T XW D6R, D6T, D11T, D6R XL D6R STD D6R II D6T XL D8R D7R II D6T LGP D7E LGP D11R, D7R XR D10T2, D8T, D7E, D7R LGP D6R LGP D7R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP D11TCD, D6TXWVP, D6TXLVP, D11RCD, D6TLGPVP

    wheel dozer
    844K, 854K, 834B, 834H, 834G

    petroleum products
    C175-16 C27 C32

    off highway trucks
    789D, 777D, 797, 793FXQ

    wheel loaders
    993KLRC

    earthmoving compactor
    836G, 836, 836H