161-8919: MOTORGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-8919: MOTORGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 161-8919
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Konstantmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.

    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Axialkolben-Konstantmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,6
    • Länge ("): 11,4
    wheel-type loader
    972M XE 980G II 966H, 972H, 972G, 966K XE 966G, 966G II 980C, 972G II 966M XE 980F

    wheel dozer
    824G II 824H, 824C

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825H, 825G II