161-9082: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-9082: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 161-9082
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

    Beschreibung:
    Ein Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die für eine komplette Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Die aktuellsten Designänderungen sind dabei inbegriffen.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Getriebedichtungssatz
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.