161-9820: Bolzen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    161-9820: Bolzen

    Ersatzteilnummer: 161-9820
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Halterungsbolzen für Drehstromgeneratoren

    Beschreibung:

    • Bei Halterungsbolzen handelt es sich um wichtige Komponenten für Drehstromgeneratoren, die Batterien laden und die Elektrik mit Strom versorgen, sobald der Motor läuft.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,3
    • Länge ("): 3,75
    earthmoving compactor
    815K 816K

    wheel-type loader
    962M 966F II 962 972G 930K 930M 924G 926M 950K 950M 914G 914M 962K 938K 950 GC 966F 930G 910M 966G 924K 966E 924GZ 950M Z 966D 950L 962L 918M 938M 962M Z 908 928G

    engine - generator set
    C4.4XQ80 C6.6 3054 3056 C6.6DE150E C7.1 GEN C4.4XQ100 C4.4 XQ230 C7.1

    engine - truck
    3054

    wheel-type skidder
    545D 555D 535D 525D

    engine - machine
    C4.4 C6.6

    engine - industrial
    C4.4 C7.1 3056 3054 C6.6 3056E 3054B SPF343C

    track-type loader
    963K 953K

    telehandler
    TH350B TH336C TH514C TH408D TH355B TH407C TH337C TL943D TL1255C TH406C TH357D TH82 TL642D TL1055D TH103 TH63 TL642C TH414C TH417C TL1255D TH514D TH62 TL1055C TH3510D TH360B TL943C TH83 TH460B

    mini hydraulic excavator
    307-A

    forest products
    573D 2670C 574B 579C 2570C 2484C 573C 579D 2384C 550B 2570D 563C 2670D 559C 564 2484D 2384D 559D 563D 554 559 560B

    motor grader
    120 120M 2 120L 140 GC

    wheeled excavator
    M312 M318D MH M318C MH M322F M320F M315D M314F M317D2 M322D MH M318C M318D M315D2 M316D M316F M320D2 M323F M318F M316C M313D M322C M322D M322D2 MH M322D2 M324D2 MH M315

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3037 MH3026

    paving compactor
    CP-56B CP-573E CS-583E CS64B CS-78B CS-68B CS-431C CB-54B CS-56B CS-64B CB10 CS-663E PS-150B CP-54B CP-56 CS-64 CS-66B CB13 CS-76B CP68B CS-433C CP-74B CB-44B CP-68B CS-74B CS-44 CS79B PF-300B CS68B CP-44 CB-68B CB-535B CS-563E CB-544 PS-200B CP-76 CB7 CB-66B CP-663E CS-54B CS54B CS74B CP-433C CS-683E CP74B CB-534C CS-54 CP54B CW-16 CCS9 CB15 CW-34 CS-56 CS-74 CP-563E CS-76 CB-434B CP44B CP-74 CB16 CB-534B CS-79B CS78B CP-64 CS-573E CS-433E CB-64B PS-360B CS-323C CS56B CW12 CP56B CP-433E CW34 CP-54 CB8 CS44B PS-300B CP-323C CB-434C CB-545 PF-290B CP76B

    backhoe loader
    438D 430F 428D 436C 420D 428C 430D 444F 426C 440 416E 434F 434E 438C 428E 450E 420F 430F2 442D 416F 416C 432E 420E 416D 450 420F2 430E 422E 432F 428F 434F2 432D 426 F2 442E 444E 416F2 444F2 432F2 450F 428F2

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    BG-225C AP600F AP-800C AP-650B AP-1055F AP-655D AP-1055E AP-655C AP-500E BG600D AP655F BG-210B AP555F AP500F BB-760 AP-555E AP-600D BG655D AP-1000E BG555E AP655F L AP-1000F BG-225B AP-600 BG1055E BG-230 BG1000E BG-2255C BG500E

    integrated toolcarrier
    IT14G IT28G

    excavator
    315B L 320D2 GC 320 GC 330 313D2 LGP 312B 312D2 GC 323 330 GC 316F L 312B L 312F 313F L 314F CR 312D2 L 318D2 L 316E L 314E LCR M318F 312E L 336 GC 313F 320 317-A N 313D2 312D2 318F L 315F LCR 314E CR 312C 318E L 318D2 307 317-A M317F 312E M315F 312C L 317 N

    pipelayer
    PL61

    marine products
    3054 3054B C7.1 C4.4

    track-type tractor
    D3K LGP D3K2 LGP D6K2 XL D6N XL D6N LGP D3K2 XL D5K2 LGP D4K2 XL D4K XL D5K2 XL D4K2 LGP D6K2 D5K XL D5K LGP D6K2 LGP D6N OEM D3K XL D6N D4K LGP D6K