161-9930: Drucksensorgruppe
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    161-9930: Drucksensorgruppe

    Artikelnummer:161-9930
    1,00 $

    3-poliger HD-Drucksensor

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    • Cat®-Drucksensoren sammeln die nötigen Daten und sorgen somit dafür, dass Ihre Maschinen mit optimaler Leistung arbeiten.

    Merkmale:
    • Cat®-Drucksensoren wurden so entwickelt, dass sie im Einklang mit den restlichen Cat®-Komponenten arbeiten und somit das maximale Potential Ihrer Maschinen genutzt wird.

    Empfohlene Anwendung:
    • Cat-Sensoren sind für Schwereinsätze mit starken Schwingungen, Stoßbelastung, extremen Betriebstemperaturen, thermischen Schwankungen, Thermoschocks, Luftfeuchtigkeit, Korrosion und hoher Staubbelastung geeignet.

    • Anschlusstyp: 0
    • Polanzahl des Steckverbinders: 3 Pole
    • Bohrungsgewindegröße ("): 0
    • Sensortyp: Druck
    • Spannung (V AC): 0