162-0192: ZAHNKRANZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-0192: ZAHNKRANZ

    Ersatzteilnummer: 162-0192
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnkranz

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 21,9
    wheel-type loader
    988F, 988F II 986H

    wheel dozer
    834B

    earthmoving compactor
    836