162-2254: DICHTUNG 3/8 BSP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-2254: DICHTUNG 3/8 BSP

    Ersatzteilnummer: 162-2254
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteilte Flachdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 0,58
    • Innendurchmesser (mm): 14,7
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,06
    • Querschnittsbreite (mm): 1,5
    • Querschnittshöhe ("): 0,17
    • Querschnittshöhe (mm): 4,2
    material handler
    MH3059, MH3037, MH3049

    cold planers
    PM620, PM622, PM310, PM313, PM312, PM313LRC, PM312LRC

    asphalt paver
    BG655D, AP355F, AP-655D, BG-2455D, BG-260D, AP-600D, BG600D, AP-655C, AP300F, AP-1055D, AP-255E AP-1000D, BG-2255C, AS3143 AP-300D

    cold planer
    PM825 PM820, PM822, PM622, PM313, PM620

    paving compactor
    CB-534D, PS-360C, CB-434D, PS-360B, CB-54 CB-64 CB-564D, CD-54

    wheel-type loader
    972G II 966G II 966G, 972G, 972H, 966H, 980H

    work tool
    HM518 GSH9 S320 VHS-30/3 S440 PC210 S325B P335 MP20 GSH20B MP15 GSH20 VHC-50 GSH9B VT50 MP30 S325 MP40 S385B VHS-40 HM215C GSH22 HM112C VT40 HM415C VHP-50 HM418C PW2503/7 VHS-40/3 S390 GSH22B HM115C VHS-70/4 S465 GSH15-80 TRS18 VHS-50/3 VHS-60/3 MB250 VHS-30 B20 GSH15B VHC-40 VT30 PW2708 HM415B GSH15 VHS-60/4 GSH22-15 HM315C S320B TRS10 VHS-50 VHS-60 VHS-10 S340B VT60 S365C P360 PW2709 GSH15-60 PC204 PC206 S305 VHC-30 GSH22-10 S365 P215 CR3 S365B PC205 VHS-70/3 PC203 VHP-40 MD-250 S3 P315 P235 MB200 VHS-70 HM315B HM825 S340 B30 P225 VHP-30 TRS14 B35 S385C S490 P325

    forest products
    SAT318T SAT322TSC SAT318 SAT223 SAT323T SAT214 SAT318TSC TK381, SAT422DB HA771, SAT323 SAT323TSC TK371, SAT322 HA871, SAT322T

    excavator
    349D2, 340D2 L

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    777G, 775G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC 775G LRC