162-2693: AUSPUFFSTÜTZE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-2693: AUSPUFFSTÜTZE

    Ersatzteilnummer: 162-2693
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasrohrträger

    Beschreibung:

    • Bei Abgasrohrträgern handelt es sich um wichtige Komponenten von Abgassystemen, die aus einer Reihe von Leitungen (meist Gusseisen) bestehen, durch welche die Abgase von den Zylindern eines Motors in das Abgassystem geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 370,84
    • Höhe ("): 12,25
    • Höhe (mm): 311,15
    • Länge ("): 24
    • Länge (mm): 609,6
    off-highway truck
    797, 797B