162-3294: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-3294: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 162-3294
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flutlicht-Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT, 0
    • Befestigungstyp: 0, Vertikal – Keine Befestigungshalterung
    • Glühbirne ET-Nr.: 0, 351-9918
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 0
    • Linse ET-Nr.: 375-0352, 0
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl, 0
    • Spannung: 24, 0