162-3904: BAUGRUPPE PUMPE – F P
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-3904: BAUGRUPPE PUMPE – F P

    Ersatzteilnummer: 162-3904
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffentlüftungspumpen führen vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen ab

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Yellowmark™ Fuel Priming Pump
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 80,77
    • Höhe ("): 3,18
    • Höhe (mm): 80,77
    • Länge ("): 7,98
    • Länge (mm): 202,69
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.