162-3906: BAUGRUPPE PUMPE – F P
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-3906: BAUGRUPPE PUMPE – F P

    Ersatzteilnummer: 162-3906
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffentlüftungspumpen führen vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen ab

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 88,9
    • Höhe ("): 3,5
    • Höhe (mm): 88,9
    • Länge ("): 16,3
    • Länge (mm): 414,02
    3500
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512

    engine - generator set
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512

    wheel-type loader
    994D

    petroleum products
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512

    engine - industrial
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512