162-3943: U-Cup Rod Seal
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-3943: U-Cup Rod Seal

    Ersatzteilnummer: 162-3943
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 9,76
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") (mm): 247,96
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,55
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") (mm): 14,00
    • Innendurchmesser ("): 8,75
    • Innendurchmesser (mm): 222,20
    • Material-: URE
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.