162-4305: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-4305: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 162-4305
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    excavator
    312C, 314C 313B 314D CR 312D2 L 312B L 311F LRR 311D LRR 312C L 312D, 314D LCR 312F, 311C 313F LGC 312D2, 315F LCR 312B, 312E L 312D L