162-5129: BAUGR. HYDRAULIKTANK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-5129: BAUGR. HYDRAULIKTANK

    Ersatzteilnummer: 162-5129
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydrauliktank

    Beschreibung:
    Ein Hydrauliktank ist ein Behälter, in dem das Öl des Hydrauliksystems gelagert wird.

    Merkmale:
    Cat®-Hydrauliktanks sind auf die betriebstechnischen Bedürfnisse von Cat-Maschinen ausgelegt. Das Tank- und Filtersystem kann Änderungen im Hydraulikölvolumen durch Aus- und Einfahren der Stellantriebe und Temperaturänderungen ausgleichen. Zudem unterstützen diese Tanks die Abscheidung von unerwünschten Medien wie Luft und Wärme aus dem Öl und sorgen so für kürzere Rückführzeiten und maximale Maschinenproduktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Hydrauliktanks wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1150,01
    • Höhe ("): 39
    • Höhe (mm): 989,99
    • Länge ("): 78
    • Länge (mm): 1980,006
    articulated dump truck
    735, 740, 735 OEM