162-5611: BODENPLATTE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    162-5611: BODENPLATTE

    Artikelnummer:162-5611
    1,00 $

    Bodenplatte (Zweisteg, trapezförmig)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    • Bodenplattenbreite (mm): 800
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Kettenteilung (mm): 317,5
    • Schraubengröße (mm): 1 3/8
    • Schraubengröße ("): 1 3/8
    • Bodenplattenbreite ("): 31,5
    • Bodenplattenart: Zweisteg, trapezförmig